Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SFC KOENIG MB 700-090

Expand Table
EN
1/5
Identnumber
IDNR
TYPE
Material-NR.
CNSORDERNO
MATERIAL SLEEVE
M1
MATERIAL BALL
M2
FORM
FORM
EXPANDER
D1 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
D4 [mm]
X [mm]
WEIGHT
G [g]
Packaging Unit
PU
Customs Tariff Numbers
ZOLLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MB 700-030
300110703
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
3.000
3.600
4.600
3.000
2.200
3.400
0.300
2.150
2.381
0.400
0.170
1000
73181591011
MB 700-040
300110704
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
4.000
4.000
5.200
4.000
3.300
3.800
0.300
2.750
3.000
0.200
0.340
2000
73181591011
MB 700-050
300110708
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
5.000
5.500
7.000
5.000
4.300
5.300
0.300
3.450
4.000
0.400
0.680
2000
73181591011
MB 700-060
300110711
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
6.000
6.500
8.600
6.000
5.300
6.300
0.300
4.050
5.000
0.400
1.170
2000
73181591011
MB 700-070
300110714
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
7.000
7.500
10.100
7.000
6.400
7.300
0.300
4.650
6.000
0.400
1.900
1000
73181591011
MB 700-080
300110716
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
8.000
8.500
11.600
8.000
7.400
8.300
0.300
6.150
7.000
0.300
2.840
1000
73181591011
MB 700-090
300110717
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
9.000
10.000
13.500
9.000
8.400
9.800
0.300
6.250
8.000
0.400
4.000
500
73181591011
MB 700-100
300110719
DIN 1.4305
DIN 1.0616
pre-assembled
10.000
11.000
15.100
10.000
9.400
10.800
0.300
7.150
9.000
0.400
5.470
500
73181591011
MB 700-120
300110720
DIN 1.4305
DIN 1.3505
pre-assembled
12.000
13.000
17.800
12.000
10.600
12.800
0.300
8.250
11.000
0.400
9.310
250
73181591011
MB 700-140
300110721
DIN 1.4305
DIN 1.3505
pre-assembled
14.000
15.000
20.400
14.000
12.700
14.500
0.600
9.250
12.700
0.400
14.720
250
73181591011
MB 700-160
300110722
DIN 1.4305
DIN 1.3505
pre-assembled
16.000
17.000
23.400
16.000
14.700
16.500
0.600
11.350
14.000
0.600
22.000
100
73181591011
MB 700-180
300110724
DIN 1.4305
DIN 1.3505
pre-assembled
18.000
19.000
26.300
18.000
16.700
18.500
0.600
12.250
16.000
0.600
31.340
100
73181591011
MB 700-200
300110725
DIN 1.4305
DIN 1.3505
pre-assembled
20.000
22.000
30.000
20.000
18.700
21.500
0.600
12.650
18.000
0.800
44.240
100
73181591011
MB 700-220
300110726
DIN 1.4305
DIN 1.3505
pre-assembled
22.000
25.000
34.000
22.000
20.700
24.500
0.600
14.850
20.000
0.800
58.610
50
73181591011
Mostrar ecrã comprimido (14 de produtos configuráveis)
Número de encomendaMB 700-090
ShorttextSealing Plug MB
Última alteração16.04.2024 12:48:09
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties